Scrollverdichter, VZH170CGDNA

120G0232

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Kältemittel: R410A, Segmentnutzung: Klimatechnik, Verdichter-Versorgungsspannung [V]: 380-480/3/50-60, Verpackungseinheit: Industrieverpackung

Информация о продукте

Масса брутто 161.75 Kilogram
Вес нетто 107.144 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
Европейский Товарный Номер 5702424543631

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Description VZH170CG
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family VZH
In scope of WEEE No
Max pressure (PS) - high side 48.7 бар
Max pressure (PS) - low side 30.2 бар
Model number VZH170CGDNA
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil level switch port Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 61 A
SCIP dossier no. 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
SCIP dossier product name VZH170
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Вариант упаковки Промышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 528 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 528 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 480 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 480 В
Всасывающий патрубок, материал -
Выравнивание уровней масла 2–¼" Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм] 329 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм] 645 мм
Вязкость: [cP] 32 cP
Группа продуктов Hermetic compressors
Диаметр [мм] 318 мм
Заправка маслом, [л] 7.7 л
Заправка хладагентом [kg] [Max] 13 кг
Защита электродвигателя Защита электродвигателя с помощью частотного преобразователя
Использование сегмента Кондиционирование воздуха
Класс защиты (IP) IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурации Одинарный
Кол-во запусков в час [Max] 12
Количество упаковок 4
Макс. ток отключения (MMT) 76.3 A
Максимальная температура со стороны высокого давления 150 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления 51 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления -35 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления -35 °C
Момент затяжки [Nm] 21 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm] 3 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm] 2 Н·м
Монтаж стекла Устанавливается на OEQ
Название продукта Scroll compressor VZH
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] 342 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] 342 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] 380 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] 380 В
Номер чертежа 8560095b
Общая высота, мм 687 мм
Объём на стороне высокого давления 2.9 л
Объём на стороне низкого давления 29.9 л
Описанный объем [см3] 170.2 см³
Отверстие манометра высокого давления Отсутствует
Отверстие манометра низкого давления Клапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел 160SZ
Размер всасывающего патрубка [in] 1 5/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in] 1 5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in] 1 1/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in] 1 1/8 дюйм
Регулировка производительности Инвертор
Сертификация CE
UL
UKCA
Скорость вращения при 50Гц [rpm] 3000 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm] 3600 об/мин
Слив масла Отсутствует
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] 0.05 Ohm
Стандарт фитингов ODF
Технология Спиральный
Тип VZH170
Тип масла Полиэфирное масло
Тип присоединения Запаяный
Торговое название Спиральный компрессор
Фаза 3
Хладагенты R410A
Цвет Синий
Частота [Гц] 25 - 100
Экономайзер Нет
Электрические соединения Винт 4,8мм
Электропитание компрессора [В] 380-480/3/50-60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality