Produkta informācija

Bruto svars 9.958 Kg
Neto svars 9.248 Kg
Volume 27.048 Liter
EAN 5702421808221

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Darba spiediens [bāri] [Max] 25 bar
Description AFA PB25 3-11 32 cm2, sudraba
Diametrs [mm] [Max] 125 mm
Diametrs [mm] [Min] 15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 11 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 3 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Spied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tips Regulējams
In scope of WEEE and contain batteries No
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2] 32 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Korpusa materiāls Tērauds, mat. Nr. 1.0338, ar cinka pārklājumu un dzeltens hromāts
Montāžas versija Apvads
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 11 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] 3 bar
Spiediena kontrolieris Spiediena samazinājuma kontrolieris
Tips AFA
UK RoHS compliance Out of scope
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality