AVQ, PN 25, DN 32, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.40 - 10.00, Ārējā vītne, G 1 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQ, PN 25, DN 32, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.40 - 10.00, Ārējā vītne, G 1 3/4 A, Montāžas versija: brīvi

003H6727

AVQ PN25 32/12,5 /0,2 vītnes pl./ atg.

Produkta informācija

Bruto svars 5.35 kg
Neto svars 5.35 kg
EAN 5702421542484

 

Apraksts AVQ PN25 32/12,5 /0,2 vītnes pl./ atg.
Atļautās vielas Cirkulācijas ūdens
Diametrs [mm] 32 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 16 bar
Funkcija Plūsmas kontrolieris
Funkcija VSP - P Nr.
Funkcija VSP - Q
Funkcija VSP - T Nr.
Iestatījuma tips Nav
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM
Izstrādājumu grupa Spiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients 0.6
Kavitācijas koeficients 100% 0.24
Kavitācijas koeficients 25% 0.65
Kavitācijas koeficients 50% 0.47
Kavitācijas koeficients 75% 0.34
Kvs vērtības [m³/h] 12.5 m³/h
Kāta pozīcija Parasti atvērts
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 1 3/4 A
Plombējuma DP materiāls EPDM
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 0.2 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas lielums [m3/h] 8 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max] 10 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min] 0.4 m³/h
Plūsmas vadība
PN alternatīva VSP 16
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Spiediena klase PN 25
Spiediena kontrolieris Nr.
Tips AVQ
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 32
Vārsta konusa DP materiāls Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality