AVQ, PN 16, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.10 - 6.00, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQ, PN 16, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.10 - 6.00, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: brīvi

003H6715

AVQ PN16 25/8 /0,2 vītnes pl./ atgaita

Produkta informācija

Bruto svars 1.89 kg
Neto svars 1.89 kg
EAN 5702421542361

 

Apraksts AVQ PN16 25/8 /0,2 vītnes pl./ atgaita
Atļautās vielas Cirkulācijas ūdens
Diametrs [mm] 25 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 12 bar
Funkcija Plūsmas kontrolieris
Funkcija VSP - P Nr.
Funkcija VSP - Q
Funkcija VSP - T Nr.
Iestatījuma tips Nav
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM
Izstrādājumu grupa Spiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients 0.6
Kavitācijas koeficients 100% 0.3
Kavitācijas koeficients 25% 0.66
Kavitācijas koeficients 50% 0.54
Kavitācijas koeficients 75% 0.45
Kvs vērtības [m³/h] 8 m³/h
Kāta pozīcija Parasti atvērts
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.02
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 1 1/4 A
Plombējuma DP materiāls EPDM
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 0.2 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas lielums [m3/h] 6 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max] 6 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min] 0.1 m³/h
Plūsmas vadība
PN alternatīva VSP 0
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Spiediena klase PN 16
Spiediena kontrolieris Nr.
Tips AVQ
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 25
Vārsta konusa DP materiāls Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiāls Sarkanā bronza CuSn5ZnPb (Rg5)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality