Produkta informācija

Bruto svars 25.6 kg
Neto svars 25.6 kg
EAN 5710104036632

 

ABC klasifikācija C
Apraksts XG10-2 16/16
Apstiprinājuma tips PED 97/23/EC GOST/Russia
Atslēgas lielums [mm] 19 mm
Blīves pievienojums piestiprināts
Blīves svars [kg] 0.022 kg
Blīvju materiāls EPDM
Darba spiediens, 1. puse [bar] [Max] 16 bar
Darba spiediens, 2. puse [bar] [Max] 16 bar
Darba temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Darba temperatūra [°C] [Min] -10 °C
Garums starp montāžas caurumiem [mm] 141.6 mm
Izstrādājuma statuss XI
Izstrādājumu grupa Izjaucamie siltummaiņi
Kopējais dziļums [mm] 392 mm
Kopējais platums [mm] 158 mm
Kopējais rāmja garums [mm] 348 mm
Kopējā sildvirsma [m²] 0.63 m2
Krāsu kodējums RAL7016
Līdzsvarots pārbaudes spiediens [bar] 1.48 bar
Maksimālais plākšņu skaits 140
Montāžas vieta Danfoss/Slovenia/Kamnik
Nelīdzsvarots pārbaudes spiediens [bar] 1.3 bar
Nosedzošās plāksnītes biezums aizmugurē [mm] 15 mm
Nosedzošās plāksnītes biezums priekšpusē [mm] 15 mm
Pakotnes augstums [mm] 370 mm
Pakotnes dziļums [mm] 610 mm
Pakotnes platums [mm] 570 mm
Pakāpju skaits 2
Piezīmes katrā kanālā
Platums starp montāžas caurumiem [mm] 100 mm
Plāksnes biezums [mm] 0.5 mm
Plāksnes garums [mm] 292 mm
Plāksnes materiāls 1.4404
Plāksnes paketes garums, nesaspiests [mm] 108.8 mm
Plāksnes paketes garums, saspiests [mm] [Max] 81.6 mm
Plāksnes paketes garums, saspiests [mm] [Min] 80 mm
Plāksnes platums [mm] 126 mm
Plāksnes raksta tipa Fishbone tips
Plāksnes svars [kg] 0.14 kg
Plākšņu skaits 32
Plūsmas tips paralēli
Rāmja svars [kg] 16 kg
Rāmja tips PN16
Savienojuma diametrs, 1. puse [mm] 22.5 mm
Savienojuma diametrs, 2. puse [mm] 22.5 mm
Savienojuma garums, 1. puse [mm] 77 mm
Savienojuma garums, 2. puse [mm] 77 mm
Savienojuma standarts DIN ISO 228/1
Savienojums, 1. puse G 1
Savienojums, 2. puse G 1
Savienojumu tipi Vītne
Sildvirsma katrā plāksnē [m²] 0.021 m2
Skrūvju caurumi, montāžas kronšteini, diametrs [mm] 9 mm
Spiediena dziļums [mm] 2.1 mm
Tips XG10-2
Vertikālā bāzes līnija līdz centra pieslēgvietas atverei, 1. puse [mm] 187.5 mm
Vertikālā bāzes līnija līdz centra pieslēgvietas atverei, 2. puse [mm] 187.5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services