Radiatoru thermostats, Danfoss Link™ Connect, Adaptera tips: RA; M30, 868.42 MHz

014G0002

Šī produkta ražošana ir pārtraukta.

Elektroniskais radiatora vārsts Danfoss Link sistēmai, Z-vilnis

Produkta informācija

Bruto svars 0.196 Kg
Neto svars 0.196 Kg
Volume 0.485 Liter
EAN 5702420110264

 

Adaptera tips M30
RA
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] 2 yr
Akumulatori barošanai 2 x 1,5 V AA sārma baterijas
Akumulatoru skaits 2
Apkures kontroles veids Radiatora termostats
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 40 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apstiprinājums Z-Wave
CE
EAC
Atvērta loga funkcija
Battery type or Name Alkaline AA
Bezvadu standarts Z-vilnis
China RoHS compliance Out of scope
Description Elektroniskais radiatora vārsts Danfoss Link sistēmai
Displeja tips LCD ar fona apgaismojumu
Drošības klasifikācija 1. tips
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Enerģijas patēriņš (gaidīšanas režīmā) [mW] 3 mW
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Izpildmehānisma tips Elektromehāniskais
Izpildmehānisma ātrums [s/mm] 1 s/mm
Izstrādājumu grupa Radiator thermostat
Krāsa RAL 9016
Lietošana Dzīvojamais (2. piesārņojuma pakāpe)
Programmatūras klase A
Pārraide [m] [Max] 30 m
Pārraides frekvence [MHz] 868.42 MHz
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05
SCIP dossier product name Living Connect RA
Sistēmas integrācija Danfoss Link™
Strāvas patēriņš [W] 1.2 W
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] 28 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] 4 °C
Temperatūras mērīšanas intervāls 1 min
Termostata IP klase 20
Termostats Programmējams elektroniskais radiatora vārsta regulators
Tips Danfoss Link™ Connect
Transportēšanas temperatūra [°C] [Max] 65 °C
Transportēšanas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Trokšņu līmenis karstumā dB(A) JIS C 9612 30
Tukšas baterijas indikators
UK RoHS compliance Out of scope
Vadība PID
Vārpstas kustība Lineārs, līdz 4,5 mm, maks. 2 mm uz vārsta (1 mm / s)
Ūdens temperatūra [°C] [Max] 90 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality