H veida vārsti, RLV-KS, 20, Taisns
003L0221
Šī produkta ražošana ir pārtraukta.
Standarta H veida pieslēgs ar noslēgvārstu
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Standarta H veida pieslēgs ar noslēgvārstu
Bruto svars | 0.342 Kg |
Neto svars | 0.34 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702420035888 |
Bruto svars | 0.342 Kg |
Neto svars | 0.34 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702420035888 |
Attālums no centra līdz centram [mm] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Standarta H veida pieslēgs ar noslēgvārstu |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | H-piece valves |
Konstrukcija | Taisns |
Kvs vērtības [m³/h] | 1.3 m³/h |
Label product | Yes |
Lietošana | 2 cauruļu sistēma |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojums ar radiatoru | G 3/4 A |
Savienojums ar sistēmu | G 3/4 |
SCIP dossier no. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP dossier product name | RLV-KS, H-piece |
Tips | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Virsma | Niķeļa pārklājums |
Vārsta izmērs | 20 |
Attālums no centra līdz centram [mm] | 50 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Standarta H veida pieslēgs ar noslēgvārstu |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | H-piece valves |
Konstrukcija | Taisns |
Kvs vērtības [m³/h] | 1.3 m³/h |
Label product | Yes |
Lietošana | 2 cauruļu sistēma |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojums ar radiatoru | G 3/4 A |
Savienojums ar sistēmu | G 3/4 |
SCIP dossier no. | a3e070d0-c614-4063-a8f9-af2a0b7733b5 |
SCIP dossier product name | RLV-KS, H-piece |
Tips | RLV-KS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Virsma | Niķeļa pārklājums |
Vārsta izmērs | 20 |