Kompresijas veidgabali tērauda un vara cauruļvadiem, G 3/8" A, 10, Niķeļa pārklājums
013G4100
Vara/tērauda veidgabali caurulei 10 mm
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Vara/tērauda veidgabali caurulei 10 mm
Bruto svars | 0.025 Kg |
Neto svars | 0.02 Kg |
Volume | 0.077 Liter |
EAN | 5702420033105 |
Bruto svars | 0.025 Kg |
Neto svars | 0.02 Kg |
Volume | 0.077 Liter |
EAN | 5702420033105 |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 10 |
Cauruļvadiem | Tērauds un varš |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Vara/tērauda veidgabali caurulei 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Lietojums | tēraudam un varam |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 3/8" A |
Tips | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vārstiem |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |
Vītne | Ārējs |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 10 |
Cauruļvadiem | Tērauds un varš |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Vara/tērauda veidgabali caurulei 10 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Lietojums | tēraudam un varam |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 16 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 3/8" A |
Tips | Compression fittings for steel and copper tubings |
Vārstiem |
RA-FN 10 RA-N 10 RA-U/UN 10 RLV 10 RA-DV 10 RLV-S 10 |
Vītne | Ārējs |