Kompresijas veidgabali PEX plastmasas cauruļvadiem, G 1/2" A, 15x2.5, Niķeļa pārklājums
013G4147
PEX veidgabali caurulei, 15x2,5 mm
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
PEX veidgabali caurulei, 15x2,5 mm
Bruto svars | 0.034 Kg |
Neto svars | 0.034 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702420032849 |
Bruto svars | 0.034 Kg |
Neto svars | 0.034 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702420032849 |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 15x2.5 |
Cauruļvadiem | PEX plastmasa |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 6 bar |
Description | PEX veidgabali caurulei, 15x2,5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Label product | Yes |
Lietojums | Pex caurulēm |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 10 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 1/2" A |
SCIP dossier no. | 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa |
SCIP dossier product name | FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A |
Tips | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Vārstiem |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Vītne | Ārējs |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 15x2.5 |
Cauruļvadiem | PEX plastmasa |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 6 bar |
Description | PEX veidgabali caurulei, 15x2,5 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Label product | Yes |
Lietojums | Pex caurulēm |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 10 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 1/2" A |
SCIP dossier no. | 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa |
SCIP dossier product name | FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A |
Tips | Compression fittings for PEX plastic tubings |
Vārstiem |
RA 15/6T RA 15/6TB RA-FN 15 RA-N 15 RA-U/UN 15 RLV 15 RLV-S 15 RA-DV 15 |
Vītne | Ārējs |