Kompresijas veidgabali Alupex cauruļvadiem, G 3/4", 16x2.25, Niķeļa pārklājums
013G4187
Alupex veidgabali caurulei 16 x 2.25 mm
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Alupex veidgabali caurulei 16 x 2.25 mm
Bruto svars | 0.058 Kg |
Neto svars | 0.055 Kg |
Volume | 0.081 Liter |
EAN | 5702420033556 |
Bruto svars | 0.058 Kg |
Neto svars | 0.055 Kg |
Volume | 0.081 Liter |
EAN | 5702420033556 |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 16x2.25 |
Cauruļvadiem | Alupex |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 6 bar |
Description | Alupex veidgabali caurulei 16 x 2.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Lietojums | Alupex |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 10 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 3/4" |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
SCIP dossier product name | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Tips | Compression fittings for Alupex tubings |
Vārstiem |
Savienotājuzmavas Kolektors CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Vītne | Iekšējs |
Beigt | Niķeļa pārklājums |
Caurules diametrs [mm] | 16x2.25 |
Cauruļvadiem | Alupex |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 6 bar |
Description | Alupex veidgabali caurulei 16 x 2.25 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izstrādājumu grupa | Compression fittings |
Lietojums | Alupex |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 95 °C |
Pārbaudes spiediens [bāri] | 10 bar |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | G 3/4" |
SCIP dossier no. | a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312 |
SCIP dossier product name | Fittings for plastic pipe, 3/4" |
Tips | Compression fittings for Alupex tubings |
Vārstiem |
Savienotājuzmavas Kolektors CFD RA 15/6T RA 15/6TB RA-C 15 RLV-K RLV-KS RLV-KDV |
Vītne | Iekšējs |