Automātiskā apvada vadība, AVDO, DN 15, Leņķa, Iekšējā vītne, Iekšējā vītne
003L6002
Tiešās darbības nemainīgas plūsmas vārsts
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Tiešās darbības nemainīgas plūsmas vārsts
Bruto svars | 0.632 Kg |
Neto svars | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Bruto svars | 0.632 Kg |
Neto svars | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Tiešās darbības nemainīgas plūsmas vārsts |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 0.5 bar |
Ienākošā savienojuma lielums | Rp 1/2 |
ieplūdes savienojuma tips | Iekšējā vītne |
Iestatījums [bāri] [Max] | 0.5 bar |
Iestatījums [bāri] [Min] | 0.05 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izejošā savienojuma lielums | Rp 1/2 |
Izplūdes savienojuma tips | Iekšējā vītne |
Izstrādājumu grupa | Automatic Bypass Control |
Konstrukcija | Leņķa |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | 1/2" |
Savienojumu tipi | Threaded |
SCIP dossier no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 15 |
Tips | AVDO |
Vārsta izmērs | DN 15 |
Darba spiediens [bāri] [Max] | 10 bar |
Description | Tiešās darbības nemainīgas plūsmas vārsts |
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] | 0.5 bar |
Ienākošā savienojuma lielums | Rp 1/2 |
ieplūdes savienojuma tips | Iekšējā vītne |
Iestatījums [bāri] [Max] | 0.5 bar |
Iestatījums [bāri] [Min] | 0.05 bar |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izejošā savienojuma lielums | Rp 1/2 |
Izplūdes savienojuma tips | Iekšējā vītne |
Izstrādājumu grupa | Automatic Bypass Control |
Konstrukcija | Leņķa |
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] | 120 °C |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumi | 1/2" |
Savienojumu tipi | Threaded |
SCIP dossier no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 15 |
Tips | AVDO |
Vārsta izmērs | DN 15 |