Termiskie izpildmehānismi, TWA-A, RA, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, NC/S (ar gala slēdzi), 0.95 m
088H3114
TWA-A NC/S 24V
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
TWA-A NC/S 24V
Bruto svars | 0.136 Kg |
Neto svars | 0.134 Kg |
Volume | 0.447 Liter |
EAN | 5702420049625 |
Bruto svars | 0.136 Kg |
Neto svars | 0.134 Kg |
Volume | 0.447 Liter |
EAN | 5702420049625 |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
Description | TWA-A NC/S 24V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvenču diapazons [Hz] [Max] | 60 Hz |
Frekvenču diapazons [Hz] [Min] | 50 Hz |
Gala slēdzis | Jā |
IP protection class | IP 41 |
Izstrādājumu grupa | Thermal actuators |
Kabeļa garums [m] | 0.95 m |
Pievienošanas izmērs | RA |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier product name | "Thermal was actuator (TWA)" |
Strāvas patēriņš [W] | 2 W |
Tips | TWA-A |
Vārsta funkcija | NC/S (ar gala slēdzi) |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva | 24 V |
China RoHS compliance | Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā | 48 gab. |
Description | TWA-A NC/S 24V |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Frekvenču diapazons [Hz] [Max] | 60 Hz |
Frekvenču diapazons [Hz] [Min] | 50 Hz |
Gala slēdzis | Jā |
IP protection class | IP 41 |
Izstrādājumu grupa | Thermal actuators |
Kabeļa garums [m] | 0.95 m |
Pievienošanas izmērs | RA |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP dossier product name | "Thermal was actuator (TWA)" |
Strāvas patēriņš [W] | 2 W |
Tips | TWA-A |
Vārsta funkcija | NC/S (ar gala slēdzi) |