Grīdas apkures kontrole, Danfoss Icon, Galvenais kontrolieris, 230.0 V, Izejas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Kanālu skaits: 8, Pie sienas

088U1030

Vadu 230V

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Produkta informācija

Bruto svars 1.12 Kg
Neto svars 1.1 Kg
Volume 6.337 Liter
EAN 5702425147814

 

Apkures katla relejs
Apkures kontroles veids Galvenais kontrolieris
App vadība nav iespējama
Automātiska balansēšana
Barošanas spriegums [V] 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic
Duālais režīms
Dzesēšanas ievade
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Enerģijas pārveidotājs uz radiatora
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Galvenais pieslēgums [Max] 3
Ietilpst slēdžu rāmjos
In scope of WEEE Yes
Interfeisi Vadu 230V
IP protection class IP 20
Izejas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Izeju skaits [gab.] 14 gab.
Izstrādājumu grupa Floor Heating Controls
Jaunināms uz bezvadu sistēmu
Kanālu skaits 8
Kapacitīvais skārienekrāns
Maks. enerģijas pārveidotāju skaits 14
NC/NO NC (parasti aizvērts)
PWM
REACH kandidātu saraksta vielas No
Režīma “Prom” ievade
Sūkņa relejs
Temperatūras kontrole
Tips Danfoss Icon
Uzstādīšana Pie sienas
Vārsta kontrolfunkcija

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality