Produkta informācija

Bruto svars 0.94 kg
Neto svars 0.93 kg
EAN 5702420037714

 

Apraksts FHV-FJVR GRĪDAS APKURES VĀRSTS
Darba spiediens [bāri] [Max] 6 bar
Daudzums iepakojuma formātā 6 pc
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 6 bar
Izstrādājumu grupa Kombinētais regulētājvārsts, FHV-WR
Iztukšošanas plūsmas Kvs lielums [m3/h] 0.9 m3/h
Līdzsvarots pārbaudes spiediens [bar] 10 bar
Pievienošanas izmērs 3/4
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 90 °C
Tips FHV-R
Vārsta savienojums Danfoss FJVR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services