Grīdas apkures kontrole, Danfoss Icon, Displeja telpas termostats, 230.0 V, Izejas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Kanālu skaits: 0, Pie sienas

088U1015

Danfoss Ikona DISPLEJS, 230 V, UZ SIENAS, 86x86, Vadu 230V

Produkta informācija

Bruto svars 0.166 Kg
Neto svars 0.166 Kg
Volume 0.887 Liter
EAN 5702425129872

 

Adaptīvā funkcija
Apkures kontroles veids Displeja telpas termostats
App vadība nav iespējama
Barošanas spriegums [V] 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Ikona DISPLEJS, 230 V, UZ SIENAS, 86x86
Duālais režīms
Dzesēšanas ievade
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Enerģijas pārveidotājs uz radiatora
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iespējams grīdas sensors
Ietilpst slēdžu rāmjos
In scope of WEEE Yes
Interfeisi Vadu 230V
IP protection class IP 21
Izejas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Izstrādājumu grupa Floor Heating Controls
Kanālu skaits 0
Kapacitīvais skārienekrāns
Klusa pārslēgšana
Maks. enerģijas pārveidotāju skaits 5
NC/NO
Plānošana
PWM
REACH kandidātu saraksta vielas No
Režīma “Prom” ievade
Temperatūras ierobežojums
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Max] 35 °C
Temperatūras iestatījumu diapazons [°C] [Min] 5 °C
Temperatūras kontrole
Temperatūras koriģēšanas poga
Termiskā reakcija
Tips Danfoss Icon
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC CODE 41112209
Uzstādīšana Pie sienas
Vārsta kontrolfunkcija

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality