Enerģijas skaitītāji, SonoSensor 30, 40 mm, qp [m³/h]: 10.0, Apkure, Akumulators 1 A tipa, 2 impulsu izvade
187F3708
Šī produkta ražošana ir pārtraukta.
Plūsmas sensors komerciālām un sadzīves vajadzībām
Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Plūsmas sensors komerciālām un sadzīves vajadzībām
Bruto svars | 3.808 Kg |
Neto svars | 3.12 Kg |
Volume | 13.545 Liter |
EAN | 5702428002462 |
Bruto svars | 3.808 Kg |
Neto svars | 3.12 Kg |
Volume | 13.545 Liter |
EAN | 5702428002462 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 12 yr |
Akumulatoru skaits | 1 |
Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātās ierīces | MID |
Barošanas sprieguma tips | Akumulators 1 A tipa |
Barošanas spriegums [V] DC | 4 V |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Plūsmas sensors komerciālām un sadzīves vajadzībām |
Diametrs [mm] | 40 mm |
Dinamiskais intervāls | 1:100 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garums [mm] | 300 mm |
Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss] | 10 l/pulse |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrēta saziņa | 2 impulsu izvade |
IP protection class | IP65 |
Izstrādājumu grupa | Energy meters |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 2.5 m |
Label product | Yes |
Lietošana | Apkure |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Pievienošanas izmērs | G 2 |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumu tipi | Vītne |
SCIP dossier no. | f621ee47-2ac7-4f20-a32f-0c0be0de145b |
SCIP dossier product name | SonoSensor 30 |
Tips | SonoSensor 30 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viela | Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5 |
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] | 150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Weight per battery | 19 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.019 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Akumulatora kalpošanas laiks [gadi] | 12 yr |
Akumulatoru skaits | 1 |
Apkārtējās vides klase | E2/M1 |
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] | 93 % |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] | 55 °C |
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Apstiprinātās ierīces | MID |
Barošanas sprieguma tips | Akumulators 1 A tipa |
Barošanas spriegums [V] DC | 4 V |
Battery type or Name | AA Lithium |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Plūsmas sensors komerciālām un sadzīves vajadzībām |
Diametrs [mm] | 40 mm |
Dinamiskais intervāls | 1:100 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Garums [mm] | 300 mm |
Impulsa vērtības tilpums [l/ impulss] | 10 l/pulse |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | Yes |
Integrēta saziņa | 2 impulsu izvade |
IP protection class | IP65 |
Izstrādājumu grupa | Energy meters |
Kabeļa garums starp kalkulatoru un plūsmas sensoru [m] | 2.5 m |
Label product | Yes |
Lietošana | Apkure |
Nominālais spiediens [bar] | 25 bar |
Pievienošanas izmērs | G 2 |
Plūsmas mērīšanas princips | Ultraskaņas |
Precizitātes standarts | EN1434 2. klase |
qp [m³/h] | 10 m³/h |
REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojumu tipi | Vītne |
SCIP dossier no. | f621ee47-2ac7-4f20-a32f-0c0be0de145b |
SCIP dossier product name | SonoSensor 30 |
Tips | SonoSensor 30 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viela | Ūdens kvalitāte ar pH 7–9,5 |
Vielas pagaidu pārslodzes temperatūra [°C] | 150 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Max] | 130 °C |
Vielas temperatūra [°C] [Min] | 5 °C |
Weight per battery | 19 g |