ECL Comfort 310
ECL Comfort 310

087H3040

ECL COMFORT 310/230 V

Produkta informācija

Bruto svars 0.68 kg
Neto svars 0.48 kg
EAN 5710104013244

 

3 punktu motora vadības izeju skaits 3
Akumulācijas temperatūra [°C] [Max] 70 °C
Akumulācijas temperatūra [°C] [Min] -40 °C
Apkures kontūra apkures līknes iestatījums 6 punkti
Kritums (apkures līknes kritums)
Apkures kontūru skaits 3
Apkārtējās vides mitrums [% RH] [Max] 65 % RH
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Max] 55 °C
Apkārtējās vides temperatūra [°C] [Min] 0 °C
Apraksts ECL COMFORT 310/230 V
Apstiprinājuma standarts CE marķējums
EMS direktīva: 2004/108/EK
Imunitāte: EN 61000-6-1:2007
Emisija: EN 61000-6-3:2007
LVD direktīva 2006/95/EK
EN 60730
Apvalka ūdens izturības pakāpe IP41
Barošanas sprieguma diapazons [V] AC 230 V
Barošanas sprieguma diapazons [V] AC [Max] 244 V
Barošanas sprieguma diapazons [V] AC [Min] 207 V
Barošanas sprieguma frekvence [Hz] 50 Hz
DHW akumulācijas tvertnes kontūru skaits 1
DHW funkcijas Antibakteriālā programma
Automātiska ieregulēšana
Atgaitas temperatūras ietekme
DHW kontūru skaits 2
Digitālo ieeju skaits 4
Digitālo ieeju tips Iespējama 12 V pievilkšanās
Displeja tips LCD punktmatrica
Izpildmehānisma izejas slodze [VA] 15 VA
Izstrādājumu grupa Elektroniskie kontrolieri
Komforta periodu skaits dienā 3
Komunikācijas ECL 485 kopne (ne galvaniskā izolācija)
M-Bus
Modbus (galvaniskā izolācija)
Laika slēdža barošanas rezerve [h] 72 h
Laika slēdža tips Nedēļa
Lietotāja ievades tips Displejs
Grozāma skala
Pielietojuma avots Pēc ECL pielietojuma atslēgas
Releja izejas induktīvā slodze [A] 2 A
Releja izejas omiskā slodze [A] 4 A
Releja izejas spriegums [V] AC 230 V
Releja izeju skaits 6
Sensora kabeļa garums [m] 200 mm
Sensoru ieeju skaits 10 pc
Strāvas patēriņš [W] 5 W
Sūkņu skaits 5
Temperatūras sensoru tips Pt 1000, konfigurējama ieeja
Tips ECL Comfort 310
Vispārīgas funkcijas Signālu funkcijas
Cirkulācijas sūkņa treniņš
Regulējošā vārsta treniņš
Ārējās neievērošanas ierīce
Pretsala aizsardzība
Brīvdienu programma
Vedēja–sekotāja tīkls
Motora aizsardzība
Tālvadības savienojums
Redzama temperatūras reģistrēšana

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality