Apsildāmie paklāji, DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 4.00 m², Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

83030574

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Paklāja platums [m]: 0.5, Paklāja garums [m]: 8.00

Produkta informācija

Bruto svars 2.602 Kg
Neto svars 2.576 Kg
Volume 22.739 Liter
EAN 5703466169391

 

Apsildes princips Sērijas pretestība
Apstiprinājums CE
Ar aizsardzību pret ultravioleto starojumu
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits 1
Aukstā vadītāja garums [m] 2.3 m
Aukstā vadītāja lielums [mm²] 1 mm²
Aukstā vadītāja tips DTWB
Aukstā vadītāja vadītāju skaits 2
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
Bez svina
Biezums [mm] 4 mm
China RoHS compliance Out of scope
Darbības temperatūra [°C] [Max] 85 °C
Deformācijas izturība [N] 600 N
Description DEVIcomfort 150T 600W 230V 0.5x8m
Elementa IP klase IPX7
EU RoHS compliance Yes
Garantija [gadi] 20
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājuma apraksts DEVIcomfort™ 150T
Izstrādājumu grupa Heating Mats
Kabeļa diametrs [mm] 4 mm
Kabeļa ekrāns Alumīnija folija 100%
Kabeļa pretestība [omi] 88.2
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Komplekta piederumi No
Liesmu slāpētājs
Lietošana Floor heating
Paklāja garums [m] 8 m
Paklāja jauda [W/m²] 150 W/m²
Paklāja platums [m] 0.5 m
Pakotnes augstums [mm] 590 mm
Pakotnes dziļums [mm] 220 mm
Pakotnes platums [mm] 220 mm
Seguma zona [m²] 4 m²
Sertifikācijas uzņēmums Intertek Semko
Siltuma izvade [W] 600 W
Stiepes izturība [N] 120 N
Tips DEVIcomfort™ 150T
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 40101830
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija FEP
Warranty type 20-year full service warranty
Ārējā loksne PVC
Ārējās loksnes krāsa SARKANS

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality