Apkures kabeļi, DEVIpipeheat™ (gatavs lietošanai), 10W/m@10°C, 2.00 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230

98300071

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Kabeļa tips: Divdzīslu vads, Apsildes princips: Pašregulējošs

Produkta informācija

Bruto svars 725 Gram
Neto svars 521 Gram
Volume 9.3 Liter
EAN 5703466217924

 

Apsildes princips Pašregulējošs
Apstiprinājums CE
UkrTEST
EAC
Aukstais vadītājs
Auksto vadītāju skaits 1
Aukstā vadītāja garums [m] 2 m
Aukstā vadītāja vadītāju skaits 3
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 230 V
China RoHS compliance Out of scope
Darbības temperatūra [°C] [Max] 65 °C
Description DEVIpipeheat 10 V2 2m 20W@10°C 230V Gatavs lietošanai
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elementa IP klase 67
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantija [gadi] 5
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Heating Cables
Kabelis uz plēves
Kabeļa augstums [mm] 5.3 mm
Kabeļa ekrāns Alumīnija folija 100%
Kabeļa garums [m] 2 m
Kabeļa jauda [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kabeļa jauda [W@°C] 20W@10°C
Kabeļa platums [mm] 7.7 mm
Kabeļa tips Divdzīslu vads
Liekšanas diametrs [mm] [Min] 50 mm
Lietošana Pipe / tank frost protection
Pakotnes augstums [mm] 40 mm
Pakotnes dziļums [mm] 320 mm
Pakotnes platums [mm] 420 mm
Pildvielas materiāls TPE
Produkta versija Ready-made
Regulējams atbilstoši garumam
Sertifikācijas uzņēmums NEMKO
CE
EAC
Temperatūra, kurā darbība nenotiek [°C] [Max] 65 °C
Tips DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 26121601
Uzstādīšanas temperatūra [°C] [Min] -5 °C
Vadītāja izolācija Savstarpēji saistīts poliofelīns
Vadītāja tips Alvots varš
Warranty type 5-year product warranty
Ārējā loksne TPE
Ārējās loksnes krāsa Gaiši zils

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality