Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NC, Atloks, 130.000 m³/h, EPDM

016D6100

Nesēju ieteikumi: Water & Brine, Apstiprinājums: PZH, Korpusa materiāls: Čuguns, Darbība: Servomotora darbināms (virzulis), Ceļu skaits: 2/2

Produkta informācija

Bruto svars 35 Kg
Neto svars 33.25 Kg
Volume 78.111 Liter
EAN 5702422000853

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 176 °F
Application Atvērts
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] 5000 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] 29000 ms
Apstiprinājums PZH
Atvēršanas/slēgšanas izlīdzināšanas atvere Papildu izlīdzināšanas atvere
Blīves materiāls EPDM
Ceļu skaits 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Cv vērtība [gal/min] 150 gal/min
Darbība Servomotora darbināms (virzulis)
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums EV220B 65 - 100
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 10 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] 0.25 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] 145 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.] 3.6 psi
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE and contain batteries No
Izpildmehānisma izmērs 13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas] 0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izpildmehānisms B
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa materiāls Čuguns
Kv vērtība [m³/h] 130 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 10 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 145 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt] 50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] 15 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 218 psig
Nesēju ieteikumi Water & Brine
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 90 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 194 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -13 °F
Nesēju tolerances komentāri Neitrāla vide
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Product Name Description Solenoīda vārsts
Produktu piederumi Atloki
Solenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 4 in
Savienojuma materiāls Čuguns
Savienojuma standarts EN 1092-1
Savienojuma tips Atloks
SCIP dossier no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Specifikācijas atslēga EV220B 100CI FL10 E NC000
Tipa apzīmējums EV220B 100
Tips EV220B
UK RoHS compliance Out of scope
Uzgaļa izmēra daļa [collas] 4 in
Uzgaļa izmērs [mm] 100 mm
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality