Temperatūras sensors, MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5257

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

Produkta informācija

Bruto svars 0.76 Kilogram
Neto svars 0.756 Kilogram
Volume 1.568 Liter
EAN 5702423162352

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] [maks.] 0.95 colla
Aizsargcaurules diametrs [collas] [min.] 0.55 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] [maks.] 24 mm
Aizsargcaurules diametrs [mm] [min.] 14 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 316 Ti
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 185 °F
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [maks.] 35 V
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [min.] 8 V
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 6 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriskais savienojums Tips B
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 5.91 colla
Ievietošanas garums [mm] 150 mm
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Izstrādājuma nosaukums Temperatūras sensors
Izstrādājumu grupa Sensors
Korpusa kategorija, IP IP65
Paplašinājuma garums [collas] 3.94 colla
Paplašinājuma garums [mm] 100 mm
Procesa savienojuma izmērs 3/4
Procesa savienojuma standarts ISO 228-1-A
Procesa savienojuma tips G
Procesa savienojums, vīr./siev. Aptveramais
Process connection material AISI 316 Ti
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [maks.] 600 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [min.] 0 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [maks.] 1112 °F
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [min.] 32 °F
Raidītāja tips Galv. izolēts
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls AISI 316 Ti
Savienojuma standarts ISO 228
Savienojuma tips G
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sensora elementa pielaide 2. klase
Sensora elementa standarts EN 60584-2
Sensora ieliktnis Maināms
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 800 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 1472 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Terminālu skaits [gab.] 2 gab.
Termopāra dizaina st. EN 61515
Termopāra tolerance EN 60584-2 Class 2
Termopāris 1 x NiCr-Ni, tips K
Tipa apzīmējums MBT 5113-B002-150-10-H160
Tips MBT 5113
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Vadi [gab.] 2 gab.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality