Temperatūras sensors, MBT 5111, 175 mm

087U4042

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Izejas signāls: mV, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Kabelis, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 stieples

Produkta informācija

Bruto svars 0.247 Kilogram
Neto svars 0.246 Kilogram
Volume 0.8 Liter
EAN 5702423232963

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.24 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 6 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 316 Ti
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 200 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 392 °F
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 10 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskā savienojuma izmērs 2 stieples
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 6.89 colla
Ievietošanas garums [mm] 175 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejas signāls mV
Izstrādājuma nosaukums Temperatūras sensors
Izstrādājumu grupa Sensors
Kabeļa garums [collas] 157.48 colla
Kabeļa garums [m] 4 m
Kabeļa temp. diapazons [°C] [maks.] 260 °C
Kabeļa temp. diapazons [°C] [min.] -60 °C
Kabeļa temp. diapazons [°F] [maks.] 500 °F
Kabeļa temp. diapazons [°F] [min.] -76 °F
Kabeļa tips PFA TC, ekranēts
Korpusa kategorija, IP IP65
Paplašinājuma garums [collas] 8.46 colla
Paplašinājuma garums [mm] 215 mm
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Sensora elementa pielaide 2. klase
Sensora elementa standarts EN 60584-2
Sensora ieliktnis FIKSĒTS
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 800 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 1472 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Termopāra dizaina st. EN 61515
Termopāra tolerance EN 60584-2 Class 2
Termopāris 1 x NiCr-Ni, tips K
Tipa apzīmējums 00 MBT 5111-0101-0175-000-1
01 -0400-002-0000
Tips MBT 5111
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality