Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
087U4058 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Temperatūras sensors, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Temperatūras sensors, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
087U4058
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 800, Termopāris: 1 x NiCr-Ni, tips K, Izejas signāls: mV, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Kabelis, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 stieples