Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 40 produkti
Piederumi, sensori, Noslēgs
Izmantots produktam: AKS/MBS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 32
Piederumi, sensori, Noslēgs
Izmantots produktam: AKS/MBS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 96
Piederumi, sensori, Noslēgs
Izmantots produktam: AKS/MBS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 96
Piederumi, sensori, Savienotājs
Savienotājs, Izmantots produktam: AKS/MBS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 6
Piederumi, sensori, Noslēgs
Izmantots produktam: AKS/MBS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 20
Sensora kabata, AKS 120
Aizsargcaurules diametrs [mm]: 7.0, Procesa savienojuma tips: Ø, 22, Aizsargcaurules materiāls: Stainless steel
AKS 120, NPT
Aizsargcaurules materiāls: Stainless steel, Aizsargcaurules diametrs [mm]: 7.0, Procesa savienojuma tips: NPT, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 18
Sensora kabata, MBT 120
Aizsargcaurules diametrs [mm]: 11.0, Ievietošanas garums [mm]: 50, Procesa savienojuma tips: NPT, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Izmantots produktam: MBT 3560, MBT 5560
Sensora kabata, MBT 120
Aizsargcaurules diametrs [mm]: 11.0, Ievietošanas garums [mm]: 100, Procesa savienojuma tips: G, 1/2, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 200, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Izmantots produktam: MBT 3560, MBT 5560