Solenoīda vārsts, EV220B, Funkcija: NC, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM

032U1242

Nesēju ieteikumi: Oil,Comp.Air,Vacuum, Apstiprinājums: DNVGL-CG-0339, Korpusa materiāls: Misiņš, Darbība: Servomotora darbināms (diafragma), Ceļu skaits: 2/2

Produkta informācija

Bruto svars 0.24 Kilogram
Neto svars 0.221 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702423024131

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 80 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 176 °F
Application Atvērts
Apr. laiks līdz atvēršanai, ūdens [ms] 40 ms
Apr. laiks līdz slēgšanai, ūdens [ms] 250 ms
Apstiprinājums DNVGL-CG-0339
Blīves materiāls FKM
Ceļu skaits 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 0.8 gal/min
Darbība Servomotora darbināms (diafragma)
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
Daļu programmas nosaukums EV220B 6 - 22
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 20 bar
Diferenciālais spiediens [bāri] [min.] 0.1 bar
Diferenciālais spiediens [psi] [maks.] 290 psi
Diferenciālais spiediens [psi] [min.] 1.45 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
Izpildmehānisma izmērs 13.5 mm
Izpildmehānisma izmērs [collas] 0.53 in
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izpildmehānisms B
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 0.7 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 20 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 290 psig
Maks. nesēja viskozitāte [cSt] 50 cSt
Maks. pārbaudes spiediens [bāri] 30 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 435 psig
Nesēju ieteikumi Oil,Comp.Air,Vacuum
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] 0 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] 32 °F
Nesēju tolerances komentāri Neitrāla vide
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Produktu piederumi Solenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma izmērs [collas] 3/8
Savienojuma materiāls Misiņš
Savienojuma standarts ISO 228-1
Savienojuma tips G
Savienojums iekšējais/ ārējais Iekšējās
SCIP dossier no. f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dossier product name EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Specifikācijas atslēga EV220B 6B G 38F NC000
Tipa apzīmējums EV220B 6
Tips EV220B
Uzgaļa izmēra daļa [collas] 1/4 in
Uzgaļa izmērs [mm] 6 mm
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality