Elektrisks izplešanās vārsts, AKV 10PS4

068F4044

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF

Produkta informācija

Bruto svars 0.382 Kilogram
Neto svars 0.266 Kilogram
Volume 1.079 Liter
EAN 5702428934138

 

Apkalpojams Electric valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūra -50 - 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 0.06 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 18 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 3/8 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas] 1/2 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Elektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupa Expansion valves
Kv vērtība [m³/h] 0.05 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 90 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 1305 psig
Manuālas darbības opcija
Min. OPD [bāri] 0.1 bar
Min. OPD [psi] 1.45 psi
MOPD [bāri/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Nominālā kapacitāte, R744 [kW] 5.3 kW
Produktu piederumi Electric valve accessories
SCIP dossier no. 42978228-2cb2-4cc8-8e34-6ceb39385da
Tinums
Tipa apzīmējums Elektrisks izplešanās vārsts
Tips AKV 10PS4
UL apstiprināti aukstumaģenti R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
UL evaluated Yes
Uzgaļa izmērs [mm] 3 mm
Virziens Leņķa caurule

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality