Hermētisks filtra žāvētājs, DMT, Tērauds

023Z8410

ieplūdes savienojuma tips: NPT, Izplūdes savienojuma tips: NPT

Produkta informācija

Bruto svars 1.217 Kilogram
Neto svars 1.026 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428484060

 

1. ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/4 in
1. izplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/4 in
Activated alumina [%] 0 %
Apkalpojams
Aukstumaģenti R744
China RoHS compliance Out of scope
Cietā kodola virsma [cm2] 200 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 95 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 5.82 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 31.01 colla²
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 8 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
ieplūdes savienojuma tips NPT
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes savienojuma tips NPT
Izstrādājuma apraksts Šķidruma līnijas filtra žāvētājs
Izstrādājuma nosaukums Hermētisks filtra žāvētājs
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodola izmēra kods 13 cu.in.
Korpusa materiāls Tērauds
Kronšteins No
Maks. Maks. spiediens [bar] 140 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 2030 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Neto tilpums [ASV foz] 7.6 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l] 0.225 L
Plūsmas kapacitāte, KW R744: 13.8
Plūsmas kapacitāte, TR R744: 3.9
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Tērauds
SCIP dossier no. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP dossier product name Filter Driers
Skābes kapacitāte [g] 6.44 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.227 oz
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums DMT 132NPT
Tips DMT
UK RoHS compliance Out of scope
Čaulas tilpums [ASV foz] 10.82 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l] 0.32 L
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bāri
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R744:319

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality