Hermētisks filtra žāvētājs, DMT, Tērauds ar vara pārklājumu

023Z8411

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF

Produkta informācija

Bruto svars 1.323 Kilogram
Neto svars 1.026 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428913416

 

1. ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/2 in
1. izplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/2 in
Activated alumina [%] 0 %
Apkalpojams
Aukstumaģenti R744
China RoHS compliance Out of scope
Cietā kodola virsma [cm2] 200 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 95 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 5.82 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 31.01 colla²
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 8 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma apraksts Šķidruma līnijas filtra žāvētājs
Izstrādājuma nosaukums Hermētisks filtra žāvētājs
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodola izmēra kods 13 cu.in.
Korpusa materiāls Tērauds
Kronšteins No
Maks. Maks. spiediens [bar] 140 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 2030 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Neto tilpums [ASV foz] 7.6 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l] 0.225 L
Plūsmas kapacitāte, KW R744: 13.8
Plūsmas kapacitāte, TR R744: 3.9
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Tērauds ar vara pārklājumu
Skābes kapacitāte [g] 6.44 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.227 oz
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums DMT 134S
Tips DMT
UK RoHS compliance Out of scope
Čaulas tilpums [ASV foz] 10.82 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l] 0.32 L
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bāri
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R744:319

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality