Hermētisks filtra žāvētājs, DML, Tērauds

023Z0051

ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE

Produkta informācija

Bruto svars 1.476 Kilogram
Neto svars 1.354 Kilogram
Volume 1.987 Liter
EAN 5702428159814

 

1. ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 5/8 in
1. izplūdes savienojuma izmērs [collas] 5/8 in
Activated alumina [%] 0 %
Aktiv. al. oks./molek. siets [%] 0% / 100%
Apkalpojams
Apstiprinājums UL
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
China RoHS compliance Out of scope
Cietā kodola virsma [cm2] 340 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 258 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 15.77 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 52.7 colla²
Contain batteries No
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 8 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 16 mm
ieplūdes savienojuma tips NOPLŪDE
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 16 mm
Izplūdes savienojuma tips NOPLŪDE
Izstrādājuma apraksts Šķidruma līnijas filtra žāvētājs
Izstrādājuma nosaukums Hermētisks filtra žāvētājs
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodola izmēra kods 30 cu.in.
Kodols Ciets kodols
Korpusa materiāls Tērauds
Kronšteins No
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Neto tilpums [ASV foz] 15.68 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l] 0.464 L
Plūsmas kapacitāte, KW R134a: 45.4
R290: --
R32: 69.3
R404A: 32.0
R407C: 46.6
R410A: 47.3
R507: 31.0
Plūsmas kapacitāte, TR R134a: 12.9
R290: --
R32: 19.7
R404A: 9.1
R407C: 13.2
R410A: 13.4
R507: 8.8
Plūsmas virziena indikators Etiķetē drukāta vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Tērauds
Skābes kapacitāte [g] 2.43 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.086 oz
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums DML 305
Tips DML
UK RoHS compliance Out of scope
UL apstiprinājuma faila nosaukums SA6398
UL apstiprināti aukstumaģenti R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL evaluated Yes
Zīmols ELIMINATOR
Čaulas tilpums [ASV foz] 24.42 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l] 0.72 L
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bāri
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Šķidrumu grupa 2
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R134a: 1127
R290: --
R32: 948
R404A: 1174
R407C: 1094
R410A: 1020
R507: 1229
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 52 °C R134a: 1032
R290: --
R32: 873
R404A: 1112
R407C: 1009
R410A: 907
R507: 1106

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality