Hermētisks divvirzienu plūsmas filtra žāvētājs, DMB, Tērauds

023Z1415

ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE

Produkta informācija

Bruto svars 0.97 Kilogram
Neto svars 0.926 Kilogram
Volume 1.514 Liter
EAN 5702428105002

 

1. ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/8 in
1. izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/8 in
Activated alumina [%] 0 %
Aktiv. al. oks./molek. siets [%] 0% / 100%
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
Cietā kodola virsma [cm2] 129 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 80 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 4.89 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 19.93 colla²
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 10 mm
ieplūdes savienojuma tips NOPLŪDE
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 10 mm
Izplūdes savienojuma tips NOPLŪDE
Izstrādājuma apraksts Divvirzienu plūsmas filtra žāvētājs
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodola izmēra kods 16 cu.in.
Kodols Ciets kodols
Korpusa materiāls Tērauds
Kronšteins No
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 100 %
Neto tilpums [ASV foz] 10.55 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l] 0.312 L
Plūsmas kapacitāte, KW R134a: 14.0
R290: --
R32: 21.3
R404A: 9.8
R407C: 14.3
R410A: 14.5
R507: 9.5
Plūsmas kapacitāte, TR R134a: 4.0
R290: --
R32: 6.1
R404A: 2.8
R407C: 4.1
R410A: 4.1
R507: 2.7
Plūsmas virziena indikators Etiķetē drukāta vienvirziena bultiņa
Product Name Description Hermētisks divvirzienu plūsmas filtra žāvētājs
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Tērauds
SCIP dossier no. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
Skābes kapacitāte [g] 0.72 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.025 oz
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums DMB 163
Tips DMB
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
Čaulas tilpums [ASV foz] 14.15 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l] 0.42 L
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bāri
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Šķidrumu grupa 2
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R134a: 337
R290: --
R32: 283
R404A: 351
R407C: 327
R410A: 305
R507: 367
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 52 °C R134a: 308
R290: --
R32: 261
R404A: 332
R407C: 301
R410A: 271
R507: 331

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality