Produkta informācija

Bruto svars 6.692 Kilogram
Neto svars 6.25 Kilogram
Volume 20.339 Liter
EAN 5702428249454

 

Apkalpojams DCR rezerves daļas
Apstiprinājums CE
CSA
UKCA
UL
Aukstumaģenti R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Aukstumaģenti bez eļļas R134a
R513A
R515A
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums DCR
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Iekļautās daļas 1 pārs.
4 filca blīves
8 skrūves
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājuma apraksts Aukstumaģenta filtra žāvētājs
Izstrādājuma nosaukums Filtra žāvētājs, korpuss
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kategorija I
Kodola izmēra kods 96 cu.in.
Kodolu skaits 2
Korpusa materiāls Tērauds
Kronšteins No
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Neto tilpums [ASV foz] 85.05 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l] 2.515 L
Plūsmas virziena indikators Etiķetē drukāta vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi DCR piederumi
Pārsegs Noslēgs
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma lodējuma izmērs [collas] 1 1/8 in
Savienojuma materiāls Tērauds
Savienojuma standarts ANSI/ASME B36.10M
Savienojuma tips Metināta saduršuve/lodmetāls, ODF
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums DCR 0969
Tips DCR
UK RoHS compliance Out of scope
UL apstiprinājuma faila nosaukums SA6398
UL apstiprināti aukstumaģenti R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL evaluated Yes
Zīmols ELIMINATOR
Čaulas tilpums [ASV foz] 114.48 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l] 3.38 L
Šķ. kap. [Kw] R1234ze: 192.6
R134a: 216.9
R404A: 152.6
R407C: 222.3
R410A: 225.7
R452A: 154.5
R507: 148.0
Šķ. kap. [TR] R1234ze: 54.8
R134a: 61.7
R404A: 43.4
R407C: 63.2
R410A: 64.2
R452A: 43.9
R507: 42.1
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bāri
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality