Hermetic filter drier, DCL, 03 cu.in., Copper

023Z501491

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Core Size code: 03 cu.in.

Produkta informācija

Bruto svars 0.192 Kg
Neto svars 0.15 Kg
Volume 0.331 Liter
EAN 5702428651172

 

1. ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 5/16 in
1. izplūdes savienojuma izmērs [collas] 5/16 in
Activated alumina [%] 20 %
Aktiv. al. oks./molek. siets [%] 20% / 80%
Apkalpojams
Apstiprinājums UL
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cietā kodola virsma [cm2] 59 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 21 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 1.3 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 9.1 colla²
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 32 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma apraksts Šķidruma līnijas filtra žāvētājs
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodola izmēra kods 03 cu.in.
Kodols Ciets kodols
Korpusa materiāls Tērauds
Kronšteins No
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 80 %
Neto tilpums [ASV foz] 1.72 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l] 0.051 L
Plūsmas kapacitāte, KW R134a: 9.7
R290: 11.6
R32: 14.7
R404A: 6.8
R407C: 9.9
R410A: 10.1
R507: 6.6
Plūsmas kapacitāte, TR R134a: 2.7
R290: 3.3
R32: 4.2
R404A: 1.9
R407C: 2.8
R410A: 2.9
R507: 1.9
Plūsmas virziena indikators Etiķetē drukāta vienvirziena bultiņa
Product Name Description Hermetic filter drier
Savienojuma materiāls Varš
Skābes kapacitāte [g] 0.53 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.019 oz
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums DCL 032.5S
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
Čaulas tilpums [ASV foz] 2.44 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l] 0.07 L
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bāri
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Šķidrumu grupa 2
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R134a: 76
R290: 60
R32: 64
R404A: 79
R407C: 74
R410A: 69
R507: 83
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 52 °C R134a: 69
R290: 48
R32: 59
R404A: 75
R407C: 68
R410A: 61
R507: 74

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality