Hermētisks filtra žāvētājs, DCL, Tērauds ar vara pārklājumu

023Z4548

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF

Produkta informācija

Bruto svars 3.442 Kilogram
Neto svars 3.442 Kilogram
Volume 4.35 Liter
EAN 5702428157070

 

1. ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 7/8 in
1.izplūdes savienojuma izmērs [collas] 7/8 in
Activated alumina [%] 20 %
Aktiv. al. oks./molek. siets [%] 20% / 80%
Apkalpojams
Apstiprinājums UL
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R600
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cietā kodola virsma [cm2] 829 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 711 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 43.37 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 128.53 colla²
Contain batteries No
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma apraksts Šķidruma līnijas filtra žāvētājs
Izstrādājuma nosaukums Hermētisks filtra žāvētājs
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodola izmēra kods 75 cu.in.
Kodols Ciets kodols
Korpusa materiāls Tērauds
Kronšteins No
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 80 %
Neto tilpums [ASV foz] 37.46 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l] 1.108 L
Plūsmas kapacitāte, KW R134a: 82.2
R290: --
R32: 125.2
R404A: 57.8
R407C: 84.2
R410A: 85.5
R507: 56.1
Plūsmas kapacitāte, TR R134a: 23.4
R290: --
R32: 35.6
R404A: 16.4
R407C: 23.9
R410A: 24.3
R507: 15.9
Plūsmas virziena indikators Etiķetē drukāta vienvirziena bultiņa
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Tērauds ar vara pārklājumu
Skābes kapacitāte [g] 16.98 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.599 oz
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums DCL 757S
Tips DCL
UK RoHS compliance Out of scope
UL apstiprinājuma faila nosaukums SA6398
UL apstiprināti aukstumaģenti R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL evaluated Yes
Zīmols ELIMINATOR
Čaulas tilpums [ASV foz] 61.49 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l] 1.82 L
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bāri
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Šķidrumu grupa 2
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24°C R134a: 2421
R290: --
R32: --
R404A: 2522
R407C: 2351
R410A: 2192
R507: 2641
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 52°C R134a: 2216
R290: --
R32: --
R404A: 2389
R407C: 2167
R410A: 1949
R507: 2376

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality