Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 39 produkti
Solenoīda vārsts, EVRA 3
Solenoīda vārsts, Tips: EVRA 3, Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS
Solenoīda vārsts, EVRS 3
Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 0.270, Kv vērtība [m³/h]: 0.230
Solenoīda vārsts, EVRS 3
Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Vītne, Izplūdes savienojuma tips: Vītne, Cv vērtība [gal/min]: 0.270, Kv vērtība [m³/h]: 0.230
Solenoīda vārsts, EVRS 10
Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 1.700, Kv vērtība [m³/h]: 1.500
Solenoīda vārsts, EVRST 10
Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 1.700, Kv vērtība [m³/h]: 1.500
Solenoīda vārsts, EVRS 15
Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 3.100, Kv vērtība [m³/h]: 2.700
Solenoīda vārsts, EVRST 15
Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 3.100, Kv vērtība [m³/h]: 2.700
Solenoīda vārsts, EVRS 20
Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 5.200, Kv vērtība [m³/h]: 4.500
Solenoīda vārsts, EVRA 3
Solenoīda vārsts, Tips: EVRA 3, Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: ATLOKS, Izplūdes savienojuma tips: ATLOKS
Solenoīda vārsts, EVRA 3.5
Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Vītne, Izplūdes savienojuma tips: Vītne