Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 12 produkti
Solenoīda vārsts, EVT 1.2, Funkcija: NC
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.050, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Savienojuma materiāls: Varš, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 18
Solenoīda vārsts, EVT 2.0, Funkcija: NC
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.100, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Savienojuma materiāls: Varš, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 18
Solenoīda vārsts, EVT 3.0, Funkcija: NC
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.230, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Savienojuma materiāls: Varš, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 18
Solenoīda vārsts, EVT 3.0, Funkcija: NC
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.230, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Ieplūdes izmērs [mm]: 6.00, Izplūdes izmērs [mm]: 6.00, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 18
Solenoīda vārsts, EVT 2.0, Funkcija: NC
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.100, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Ieplūdes izmērs [mm]: 6.00, Izplūdes izmērs [mm]: 6.00, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 18
Solenoīda vārsts, EVT 1.2, Funkcija: NC
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.050, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Ieplūdes izmērs [mm]: 6.00, Izplūdes izmērs [mm]: 6.00, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 18
Solenoīda vārsts, EVT 1.2, Funkcija: NC
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.050, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Savienojuma materiāls: Varš, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Solenoīda vārsts, EVT 1.2, Funkcija: NC
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.050, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Ieplūdes izmērs [mm]: 6.00, Izplūdes izmērs [mm]: 6.00, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Solenoīda vārsts, EVT 2.0, Funkcija: NC
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.100, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Savienojuma materiāls: Varš, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 16
Solenoīda vārsts, EVT 2.0, Funkcija: NC
Aukstumaģenti: R744, Kv vērtība [m³/h]: 0.100, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Savienojuma materiāls: Nerūsējošais tērauds, Ieplūdes izmērs [mm]: 6.00, Izplūdes izmērs [mm]: 6.00, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 16