Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 33 produkti
Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 32, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 1 1/4, Kv vērtība [m³/h]: 11.000, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 4.00 - 17.00, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana
Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 40, 4.00 bar - 17.00 bar, 11.000 m³/h
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 1 1/2, Kv vērtība [m³/h]: 11.000, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 4.00 - 17.00, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana
Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 10, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.400 m³/h
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 3/8, Kv vērtība [m³/h]: 1.400, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 3.50 - 16.00, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana
Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 10, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.400 m³/h
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 3/8, Kv vērtība [m³/h]: 1.400, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 4.00 - 23.00, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana
Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 10, 15.00 bar - 29.00 bar, 1.400 m³/h
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 3/8, Kv vērtība [m³/h]: 1.400, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 15.00 - 29.00, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana
Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 1/2, Kv vērtība [m³/h]: 1.900, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 3.50 - 16.00, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana
Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 15, 3.50 bar - 16.00 bar, 1.900 m³/h
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 1/2, Kv vērtība [m³/h]: 1.900, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 3.50 - 16.00, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana
Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 1/2, Kv vērtība [m³/h]: 1.900, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 4.00 - 23.00, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana
Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 15, 4.00 bar - 23.00 bar, 1.900 m³/h
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 1/2, Kv vērtība [m³/h]: 1.900, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 4.00 - 23.00, Savienojuma tips (aukstumaģents): SAE valcēšana
Ar spiedienu darbināms ūdens vārsts, WVFX 20, 3.50 bar - 16.00 bar, 3.400 m³/h
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [collas]: 3/4, Kv vērtība [m³/h]: 3.400, Atvēršanas konfigurācija: Atveras, ceļoties kond. spiedienam, Vadības spiediena diapazons [bāri]: 3.50 - 16.00, Savienojuma tips (aukstumaģents): Lodmetāls, ODF