Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 31 produkti
Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20 A33, Tērauds
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 0.200, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20A, Tērauds
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 0.600, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20B, Tērauds
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 2.400, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20C, Tērauds
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 4.600, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Ar motoru darbināms vārsts, ICMTS 20B66, Tērauds
Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Kv vērtība [m³/h]: 1.600, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0
Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 2
Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 0.170, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 4
Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 0.450, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 8
Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 0.928, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 16
Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a, Kv vērtība [m³/h]: 1.600, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 24
Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a, Kv vērtība [m³/h]: 2.400, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1