Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 157 produkti
Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-5, 25.0 mm, Metināta saduršuve
ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Kv vērtība [m³/h]: 1.700, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-5, 22.0 mm, Lodmetāls
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: EN 1254-1, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 22.0, Kv vērtība [m³/h]: 1.700, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-5, 28.0 mm, Lodmetāls
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: EN 1254-1, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 28.0, Kv vērtība [m³/h]: 1.700, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-5, Lodmetāls
ieplūdes savienojuma tips: Lodmetāls, Savienojuma standarts: ASME B 16.22, Kv vērtība [m³/h]: 1.700, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-5, 20.0 mm, Metināta saduršuve
ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20.0, Kv vērtība [m³/h]: 1.700, Savienojuma materiāls: Tērauds
Vadības darbināts servovārsts, ICS1 25-10, 25.0 mm, Metināta saduršuve
ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma standarts: EN 10220, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Kv vērtība [m³/h]: 3.500, Savienojuma materiāls: Tērauds