Pārslēgšanas vožtuvai

Atrasti 8 produkti

148F3005

Pārslēdzes vārsts, DSV 1, Metināts atzars

ieplūdes savienojuma tips: Metināts atzars, Izplūdes savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1 colla, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 3/4

148F3006

Pārslēdzes vārsts, DSV 2, Metināms atloks

ieplūdes savienojuma tips: Metināms atloks, Izplūdes savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 20.0, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 3/4

148F3007

Pārslēdzes vārsts, DSV 2, Metināms atloks

ieplūdes savienojuma tips: Metināms atloks, Izplūdes savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1 colla, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 3/4

148F3008

Pārslēdzes vārsts, DSV 2, Metināms atloks

ieplūdes savienojuma tips: Metināms atloks, Izplūdes savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 32.0, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 3/4

148F3009

Pārslēdzes vārsts, DSV 2, Metināms atloks

ieplūdes savienojuma tips: Metināms atloks, Izplūdes savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.0, Ieplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1 colla, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1

148F3010

Pārslēdzes vārsts, DSV 2, Metināms atloks

ieplūdes savienojuma tips: Metināms atloks, Izplūdes savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 32.0, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1

148F3011

Pārslēdzes vārsts, DSV 2, Metināms atloks

ieplūdes savienojuma tips: Metināms atloks, Izplūdes savienojuma tips: G, Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 32.0, Izplūdes savienojuma izmērs [collas]: 1 1/4