Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 9 produkti
Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000, G, 3/4
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Barošanas spriegums [V] DC: 24
Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000, G, 3/4
Savienojuma tips: G, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Barošanas spriegums [V] DC: 24
Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000U, NPT, 3/4
Savienojuma tips: NPT, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Barošanas spriegums [V] DC: 24
Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000U, NPT, 3/4
Savienojuma tips: NPT, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140.0, Barošanas spriegums [V] DC: 24
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Metināta saduršuve
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Savienojuma izmērs [mm]: 25, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Metināta saduršuve
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Ligzdas šuve
Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, Ligzdas šuve
Savienojuma tips: Ligzdas šuve, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0
Šķidruma līmeņa slēdzis, AKS 38, NPT
Savienojuma tips: NPT, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0