Skatstikls, SGN 6s, LODMETĀLS, ODF
Skatstikls, SGN 6s, LODMETĀLS, ODF

014-0142

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Mitruma indikators: N indikators

Produkta informācija

Bruto svars 0.12 kg
Neto svars 0.12 kg
EAN 5702422108108

 

Apkalpojams
Apstiprinājums UL
Aukstumaģenta eļļas saderība Lietojums bez eļļas
R134a
R513A
Aukstumaģenti R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R507A
Aukstumaģenti bez eļļas R134a
R513A
Daudzums iepakojuma formātā 25 pc
Dzeltens: min. mitr. kon.: 25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R513A: 75 ppm
R407F: 168 ppm
R507A: 60 ppm
Dzeltens: min. mitr. kon.: 43 °C R134a: 170 ppm
R404A: 100 ppm
R407C: 225 ppm
R507A: 110 ppm
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 1/4 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas] 1/4 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Skatstikls
Izstrādājumu grupa Skatstikli
Korpusa materiāls Misiņš
Maks. Maks. spiediens [bar] 35 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 500 psig
Mitruma indikators N indikators
Produktu piederumi
Savienojuma materiāls Varš
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips SGN 6s
UL apstiprinājuma faila nosaukums AUKST. ŠĶIDRUMA INDIKATORS 76H4
UL apstiprināti aukstumaģenti R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Zaļš: maks. mitr. kon.: 25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 15 ppm
Zaļš: maks. mitr. kon.: 43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
R507A: 30 ppm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality