Skatstikls, SGH 16s, 16.00 mm, LODMETĀLS, ODF
Skatstikls, SGH 16s, 16.00 mm, LODMETĀLS, ODF

014-1094

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Mitruma indikators: H indikators

Produkta informācija

Bruto svars 0.21 kg
Neto svars 0.15 kg
EAN 5702428288873

 

Apkalpojams
Aukstumaģenti R410A
Daudzums iepakojuma formātā 28 pc
Dzeltens: min. mitr. kon.: 25 °C R410A: 165 ppm
Dzeltens: min. mitr. kon.: 43 °C R410A: 500 ppm
Identisks produkts 014-1694
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 5/8 in
Ieplūdes izmērs [mm] 16 mm
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas] 5/8 in
Izplūdes izmērs [mm] 16 mm
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Skatstikls
Izstrādājumu grupa Skatstikli
Korpusa materiāls Misiņš
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Mitruma indikators H indikators
Produktu piederumi
Savienojuma materiāls Varš
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 80 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips SGH 16s
Zaļš: maks. mitr. kon.: 25 °C R410A: 25 ppm
Zaļš: maks. mitr. kon.: 43 °C R410A: 60 ppm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality