Produkta informācija

Bruto svars 0.745 Kg
Neto svars 0.742 Kg
Volume 1.994 Liter
EAN 5702428125987

 

Activated alumina [%] 0 %
Aukstumaģenti R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R744
R507A
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Cietā kodola virsma [cm2] 612 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 727 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 44 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 95 colla²
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 455 gab.
Daļu programmas nosaukums DCR
Filter application High Moisture Capacity
Iekļautās daļas 2 x filca blīve (633L5312)
2 blīves (023U0743,023U0746)
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE and contain batteries No
Izmantots produktam 023U1496
Izmantots produktam, komentāri Viens komplekts
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kodola izmēra kods 48 cu.in.
Molecular sieve [%] 100 %
Paplāksne iekļauta
Product Name Description Filtra žāvētājs, kodols
REACH kandidātu saraksta vielas No
Skābes kapacitāte [g] 3.56 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.126 oz
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Tipa apzīmējums 48-DM
Tips DM
Zīmols ELIMINATOR
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality