Produkta informācija

Bruto svars 0.682 Kg
Neto svars 0.565 Kg
Volume 1.55 Liter
EAN 5702424050153

 

Activated alumina [%] 0 %
Aukstumaģenti R32
R1234yf
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
R290
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Cietā kodola virsma [cm2] 612 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 727 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 44 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 95 colla²
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 3 gab.
Daļu programmas nosaukums DCRE
Filter application High Moisture Capacity
Iekļautās daļas 2 x filca blīve (633L5312)
1 x Gasket (023U0743)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kodola izmēra kods 48 cu.in.
Molecular sieve [%] 100 %
Paplāksne iekļauta
Product Name Description Filtra žāvētājs, kodols
Skābes kapacitāte [g] 3.56 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.126 oz
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums 48-DM
Tips DM
Zīmols ELIMINATOR
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R1234yf: 85.7
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 52 °C R1234yf: 79.2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality