Produkta informācija

Bruto svars 0.754 Kg
Neto svars 0.565 Kg
Volume 2.881 Liter
EAN 5702428004824

 

Activated alumina [%] 0 %
Aukstumaģenti R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R744
R507A
R290
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Cietā kodola virsma [cm2] 612 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 727 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 44 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 95 colla²
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 8 gab.
Daļu programmas nosaukums DCR
Filter application High Moisture Capacity
Iekļautās daļas 2 x filca blīve (633L5312)
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kodola izmēra kods 48 cu.in.
Molecular sieve [%] 100 %
Paplāksne iekļauta No
Product Name Description Filtra žāvētājs, kodols
REACH kandidātu saraksta vielas No
Skābes kapacitāte [g] 3.56 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.126 oz
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Tipa apzīmējums 48-DM
Tips DM
Zīmols ELIMINATOR
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 52 °C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality