Produkta informācija

Bruto svars 0.776 Kg
Neto svars 0.587 Kg
Volume 2.376 Liter
EAN 5702428004909

 

Activated alumina [%] 20 %
Aukstumaģenti R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R290
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Cietā kodola virsma [cm2] 612 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 727 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 44 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 95 colla²
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 8 gab.
Daļu programmas nosaukums DCR
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Iekļautās daļas 2 x filca blīve (633L5312)
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kodola izmēra kods 48 cu.in.
Molecular sieve [%] 80 %
Paplāksne iekļauta No
Product Name Description Filtra žāvētājs, kodols
REACH kandidātu saraksta vielas No
Skābes kapacitāte [g] 9.09 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.321 oz
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Tipa apzīmējums 48-DC
Tips DC
Zīmols ELIMINATOR
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R1234ze: 1386
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 52 °C R1234ze: 1246

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality