Hermetic filter drier, DCL, 08 cu.in., Steel

023Z5005

Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Flare, Core Size code: 08 cu.in.

Produkta informācija

Bruto svars 0.424 Kg
Neto svars 0.35 Kg
Volume 0.639 Liter
EAN 5702428156066

 

1. ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/8 in
1. izplūdes savienojuma izmērs [collas] 3/8 in
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
Cietā kodola virsma [cm2] 118 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 59 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 3.57 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 18.29 colla²
Core type Solid core
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] 10 mm
ieplūdes savienojuma tips NOPLŪDE
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] 10 mm
Izplūdes savienojuma tips NOPLŪDE
Izstrādājuma apraksts Šķidruma līnijas filtra žāvētājs
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodola izmēra kods 08 cu.in.
Kodols Ciets kodols
Korpusa materiāls Tērauds
Kronšteins No
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Molecular sieve [%] 80 %
Neto tilpums [ASV foz] 3.87 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l] 0.114 L
Plūsmas kapacitāte, KW R134a: 16.0
R290: --
R32: 24.3
R404A: 11.2
R407C: 16.3
R410A: 16.6
R507: 10.9
Plūsmas kapacitāte, TR R134a: 4.5
R290: --
R32: 6.9
R404A: 3.2
R407C: 4.6
R410A: 4.7
R507: 3.1
Plūsmas virziena indikators Etiķetē drukāta vienvirziena bultiņa
Product Name Description Hermetic filter drier
Produktu piederumi Vispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Tērauds
Skābes kapacitāte [g] 1.38 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.049 oz
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums DCL 083
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
Čaulas tilpums [ASV foz] 5.85 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l] 0.17 L
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bāri
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Šķidrumu grupa 2
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R134a: 196
R290: --
R32: 165
R404A: 204
R407C: 190
R410A: 178
R507: 214
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 52 °C R134a: 180
R290: --
R32: 152
R404A: 194
R407C: 176
R410A: 158
R507: 192

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality