Hermētisks divvirzienu plūsmas filtra žāvētājs, DCB, Varš

023Z1436

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF

Produkta informācija

Bruto svars 0.96 Kg
Neto svars 0.88 Kg
Volume 1.445 Liter
EAN 5702428105255

 

1. ieplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/2 in
1. izplūdes savienojuma izmērs [collas] 1/2 in
Aktiv. al. oks./molek. siets [%] 20% / 80%
Apkalpojams
Apstiprinājums UL
Aukstumaģenti R1234yf
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
R1234ze(E)
R1233zd(E)
R407H
R454A
R463A
R515B
R516A
R454C
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Cietā kodola virsma [cm2] 129 cm²
Cietā kodola virsma [cm3] 80 cm³
Cietā kodola virsma [kubikcollas] 4.89 colla³
Cietā kodola virsma [kvadrātcollas] 19.93 colla²
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma apraksts Divvirzienu plūsmas filtra žāvētājs
Izstrādājumu grupa Filter driers
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodola izmēra kods 16 cu.in.
Kodols Ciets kodols
Korpusa materiāls Tērauds
Kronšteins No
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Neto tilpums [ASV foz] 10.55 Fluid Ounce US
Neto tilpums [l] 0.312 L
Plūsmas kapacitāte, KW R134a: 19.7
Plūsmas kapacitāte, TR R134a: 5.6
Plūsmas virziena indikators Etiķetē drukāta vienvirziena bultiņa
Product Name Description Hermētisks divvirzienu plūsmas filtra žāvētājs
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Varš
Skābes kapacitāte [g] 1.86 g
Skābes kapacitāte [unces] 0.066 oz
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 160 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tipa apzīmējums DCB 164S
Tips DCB
UL apstiprinājuma faila nosaukums SA6398
UL apstiprināti aukstumaģenti R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Zīmols ELIMINATOR
Čaulas tilpums [ASV foz] 14.15 Fluid Ounce US
Čaulas tilpums [l] 0.42 L
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [IMP] Delta p=1 psi
tliq= 86°F
tvap=5°F
Šķ. kap. stāv. (ARI 710-2009) [SI] Delta p=0,07 bāri
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Šķidrumu grupa 2
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 24 °C R134a: 265
Žāvēšanas vāciņš [ūdens pilieni] 52 °C R134a: 243

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality