Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 8 produkti
Pārkarsēšanas regulators, EKE 1A
Digitālās ieejas (DI) [pc]: 3, Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Spiediena sensora atbalsts: Attiecības mērītājs 0,5-4 V līdzstrāva, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Temperatūras sensoru skaits: 1, Spiediena sensoru skaits: 1
Pārkarsēšanas regulators, EKE 1B
Digitālās ieejas (DI) [pc]: 2, Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Spiediena sensora atbalsts: Attiecības mērītājs 0,5-4 V līdzstrāva, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Temperatūras sensoru skaits: 2, Spiediena sensoru skaits: 1
Pārkarsēšanas regulators, EKE 1C
Digitālās ieejas (DI) [pc]: 2, Analogās ieejas (AI) [pc]: 2, Spiediena sensora atbalsts: Attiecības mērītājs 0,5-4 V līdzstrāva, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Spiediena sensoru skaits: 3, Saziņas veids: CANBUS
Rezerves enerģijas modulis, EKE 2U
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Barošanas spriegums [V] DC: 24, Apstiprinājums: UL; RoHS; CE, Maks. strāvas izvade/fāze [A]: 2, Izmantots produktam: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti