VFGS 2, 6.30 m³/h, Atloks
VFGS 2, 6.30 m³/h, Atloks

065B2431

VFGS2 PN16 20/6,3 Divvirzienu atloka plūsma/atg.

Produkta informācija

Bruto svars 6.94 kg
Neto svars 6.56 kg
EAN 5702421803486

 

Apraksts VFGS2 PN16 20/6,3 Divvirzienu atloka plūsma/atg.
Atļautās vielas Tvaiks
Diametrs [mm] 20 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 16 bar
Funkcija Spiediena samazinājums
Izstrādājumu grupa Spiediena plūsmas kontrolieri
Kavitācijas koeficients 0.6
Kvs vērtības [m³/h] 6.3 m³/h
Lietošana Tvaiks
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.03
Pieslēgvietu skaits 2
Plūsmas raksturlīkne Lineāri optimizēta
Savienojumu tipi Atloks
Tips VFGS 2
Vielas alternatīva Cirkulācijas ūdens
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 300 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 6 mm
Vārpstas pozīcija Parasti atvērts
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiāls Pelēkais čuguns EN-GJL-250 (GG-25)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality